Dekkramme Gira E2 grå matt (lakkert)
Enkel
0211 37
4010337077299
1/10
1,5-dobbel
1001 37
4010337082422
1/10
Dobbel
0212 37
4010337077589
1/10
dobbel, uten mellomstykke
1002 37
4010337082439
1/10
3-dobbel
0213 37
4010337077602
1/5
4-dobbel
0214 37
4010337077626
1/5
5-dobbel
0215 37
4010337077640
1/5
Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.
Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.
Egenskaper
Plast: halogenfri, slag- og bruddsikker termoplast, eller heter det da polykarbonat.
Merknader
Også egnet for kanalinstallasjoner. Dekkramme (enkel til 5-dobbel) i kombinasjon med tetningssett også egnet for vannbeskyttet innfelt montering IP44.
Mål
| Bredde | 80,80 mm |
| Høyde | 223,40 mm |
| Dybde | 9,30 mm |
Ytterligere koblinger
Gira E2 - Stram og enkel design
Mer
Cover frame
Cleaning and care.
Gira E2
Steckbrief, Merkmale, Abmessungen, Technische Daten, Designvarianten.
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasenI mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.
Til mediadatabase