0

Ramka Gira E2 szary matowy (lakierowany)

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
1x
0211 37
4010337077299
1/10
1,5x
1001 37
4010337082422
1/10
2x
0212 37
4010337077589
1/10
2x, bez przegrody
1002 37
4010337082439
1/10
3x
0213 37
4010337077602
1/5
4x
0214 37
4010337077626
1/5
5x
0215 37
4010337077640
1/5

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

1x
EAN 4010337077299
Nr artykułu 0211 37Op. 1/10
SC
1,5x
EAN 4010337082422
Nr artykułu 1001 37Op. 1/10
SC
2x
EAN 4010337077589
Nr artykułu 0212 37Op. 1/10
SC
2x, bez przegrody
EAN 4010337082439
Nr artykułu 1002 37Op. 1/10
SC
3x
EAN 4010337077602
Nr artykułu 0213 37Op. 1/5
SC
4x
EAN 4010337077626
Nr artykułu 0214 37Op. 1/5
SC
5x
EAN 4010337077640
Nr artykułu 0215 37Op. 1/5
SC

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Cechy

  • Tworzywo sztuczne: bezhalogenowe, odporne na uderzenia i pękanie podstawa z tworzywa termoplastycznego.

Wskazówki

  • Przystosowane również do instalacji w kanałach.
  • Ramka (1x do 5x) w połączeniu z zestawem uszczelnień nadają się również do instalacji bryzgoszczelnej podtynkowej IP44.

Wymiary

Szerokość80,80 mm
Wysokość223,40 mm
Głębokość9,30 mm

Dalsze linki

Gira E2 - Proste wzornictwo
Więcej

Arkusz danych

Oprogramowanie

Cover frame

Cleaning and care.

PDF, 600.29 KB

Do pobrania
Gira E2

Steckbrief, Merkmale, Abmessungen, Technische Daten, Designvarianten.

PDF, 329.98 KB

Do pobrania
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych