Täckram Gira E2 grå matt (lackerad)
1-knapp
0211 37
1850425
4010337077299
1/10
1,5-fack
1001 37
4010337082422
1/10
2-fack
0212 37
1850427
4010337077589
1/10
2-fack utan mellanbalk
1002 37
4010337082439
1/10
3-fack
0213 37
1850428
4010337077602
1/5
4-fack
0214 37
1850429
4010337077626
1/5
5-fack
0215 37
1850430
4010337077640
1/5
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Egenskaper
Plast: halogenfri, slag- och brottsäker termoplast, eller kallas det då polykarbonat.
Anmärkning
Även avsedd för kanalinstallation. Täckram (1- till 5-fack) i kombination med tätningssats även lämplig för kapslad infälld IP44 installation.
Mått
| Bredd | 80,80 mm |
| Höjd | 223,40 mm |
| Djup | 9,30 mm |
Fler länkar
Gira E2 - Starkt reducerad design
Mer
Cover frame
Cleaning and care.
Gira E2
Steckbrief, Merkmale, Abmessungen, Technische Daten, Designvarianten.
Fler bilder i mediedatabasenMediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.
Till mediedatabasen