0

Basiselement 3-standenschakelaar 16 A 250 V~

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
Nulstand
0149 00
75,28
4010337149002
1
02

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Nulstand
EAN 4010337149002
Artikelnr. 0149 00VE 1
EUR 75,28PS 02

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Kenmerken

  • bijvoorbeeld voor ventilatoren.

Technische gegevens

Inbouwdiepte39 mm

Let op

  • Uitsluitend voor schroefbevestiging.
Datablad

Bestektekst

3-standenschakelaar

Aansluitschema basiselement 3-standenschakelaar

Artikelnr. 0149 00

PDF, 19.1 KB

Download
Three-stage switch insert 16 A 250 V~

EC Declaration of conformity

Artikelnr. 0149 00

PDF, 183.31 KB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase