Mecanismo de selector de 3 niveles de 16 A y 250 V~ Posición cero
0149 00
4010337149002
1
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.
Características P. ej., para ventiladores. Datos técnicos Profundidad de instalación 39 mm
Notas Solo para la sujeción por tornillos. Interruptor de 3 etapas Esquema de conexiones mecanismo de selector de 3 niveles
Three-stage switch insert 16 A 250 V~ EC Declaration of conformity
Ref. 0149 00
PDF, 183.31 KB
Otras ilustraciones en la base de datos de medios En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.
Ir a la base de datos de medios