0

Module commutateur à 3 positions 16 A 250 V~

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
Position zéro
0149 00
75,28
4010337149002
1
02

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Position zéro
EAN 4010337149002
Réf. 0149 00UC 1
75,28 EURSP 02

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Caractéristiques

  • par ex. pour ventilateurs.

Caractéristiques techniques

Profondeur de montage39 mm

Indications

  • Uniquement pour fixation par vis.
Fiche technique

Texte d'appel d'offresu

Commutateur à 3 positions

Schéma de raccordement du module commutateur à 3 positions

Réf. 0149 00

PDF, 19.1 KB

Téléchargement
Three-stage switch insert 16 A 250 V~

EC Declaration of conformity

Réf. 0149 00

PDF, 183.31 KB

Téléchargement
Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias