0

Insats 3-lägesbrytare 16 A 250 V~

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
Nolläge
0149 00
4010337149002
1

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Nolläge
EAN 4010337149002
Art.nr 0149 00VE 1
PS

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Nödvändigt tillbehör

Egenskaper

  • T.ex. för fläktar

Tekniska data

Inbyggnadsdjup39 mm

Anmärkning

  • Endast för skruvfastsättning.
Datablad

Anbudsunderlag

3-lägesbrytare

Kopplingsschema insats 3-lägesbrytare

Art.nr 0149 00

PDF, 19.1 KB

Ladda ner
Three-stage switch insert 16 A 250 V~

EC Declaration of conformity

Art.nr 0149 00

PDF, 183.31 KB

Ladda ner
Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen