0

Modulo interruttore a 3 posizioni 16 A 250 V~

Specifica
Cod. art.
EUR/pezzo
senza IVA:
Ambiente
Quantità/numero
EAN
Conf.
PS
Posizione zero
0149 00
78,14
4010337149002
1
02

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Posizione zero
EAN 4010337149002
Cod. art. 0149 00Conf. 1
78,14 EURPS 02

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Caratteristiche

  • Ad es. per ventilatori.

Dati tecnici

Profondità di montaggio39 mm

Avvisi

  • Solo per fissaggio a viti.
Scheda dati

Testo di richiesta preventivo

Int. a 3 posizioni

Schema di collegamento modulo int. a 3 posizioni

Cod. art. 0149 00

PDF, 19.1 KB

Download
Three-stage switch insert 16 A 250 V~

EC Declaration of conformity

Cod. art. 0149 00

PDF, 183.31 KB

Download
Altre immagini nella banca dati multimediale

Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.

Vai alla banca dati multimediale