Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26 Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
aluminium spuitgietwerk
EAN 4010337041252
Artikelnr. 0118 00VE 1
EUR 218,45PS 17
edelstaallook mat
EAN 4010337118206
Artikelnr. 0118 20VE 1
EUR 445,15PS 17
Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26 Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Kenmerken
Vloerinbouwdoos voor inbouw van inbouwapparaten met draagringbevestiging voor installatie- en communicatietechniek (bijvoorbeeld wandcontactdozen, wandcontactdozen met vaste afdekplaat , TAE-aansluitdozen enz.).
Voor complete eenheden kunnen de behuizingen met verbindingsklemmen aan de achterzijde in alle richtingen aan elkaar worden gekoppeld.
Technische gegevens
Beschermeringssoort
IP41
Afmetingen
Aluminium spuitgietwerk
B 112 x H 112 x D 61,5 mm
edelstaallook mat
B 112 x H 112 x D 63,9 mm
Let op
Bij vloermontage moet via de uitdrukopening in het onderste deel ervoor worden gezorgd dat evt. indringend water kan worden afgevoerd.