Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.
fundición de aluminio
EAN 4010337041252
Ref. 0118 00Unidad de embalaje 1
Sistema de precios 17
aspecto de acero inoxidable mate
EAN 4010337118206
Ref. 0118 20Unidad de embalaje 1
Sistema de precios 17
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.
Características
La caja vacía de suelo para el montaje de dispositivos empotrables con anillo de fijación de las áreas de la tecnología de instalación y la tecnología de comunicación (p. ej., bases de enchufe, bases de enchufe con marco integrado, caja de conexión TAE, etc.).
Para unidades completas, las cajas pueden montarse en serie por cualquiera de sus lados gracias a las pestañas de fijación dispuestas en la parte posterior.
Datos técnicos
Grado de protección
IP41
Dimensiones
Fundición de aluminio
An 112 × Al 112 × P 61,5 mm
aspecto de acero inoxidable mate
An 112 × Al 112 × P 63,9 mm
Notas
En el caso de un montaje en suelo debe garantizarse la salida de agua a través del agujero ciego en la parte inferior, en caso de entrada de agua.
En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.