0

Golvdosa infälld med lock

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
aluminium-pressgjutgods
0118 00
1850027
4010337041252
1
rostfritt design matt
0118 20
1850028
4010337118206
1

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

aluminium-pressgjutgods
EAN 4010337041252
Art.nr 0118 00VE 1
PS
rostfritt design matt
EAN 4010337118206
Art.nr 0118 20VE 1
PS

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Egenskaper

  • Golvdosa för montering av infällda apparater med montageringsinfästning från områdena installations- och kommunikationsteknik (t.ex. uttag, uttag med fullplatta, TAE-anslutningsdosor etc.).
  • För kompletta enheter är kapslingarna uppradningsbara i alla riktningar med förbindelseklamrar på baksidan.

Tekniska data

KapslingsklassIP41
Mått
Aluminium-pressgjutgodsB 112 x H 112 x D 61,5 mm
rostfritt design mattB 112 x H 112 x D 63,9 mm

Anmärkning

  • Vid golvnivån skall det säkerställas att ev. inträngande vatten kan rinna ut via förpräglingen i underdelen.
Datablad

Anbudsunderlag

Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen