0

Basiselement antennecontactdoos (UE2400ST)

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
0046 00
35,49
4010337046004
1/5
01

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

EAN 4010337046004
Artikelnr. 0046 00VE 1/5
EUR 35,49PS 01

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Vereiste toebehoren

Kenmerken

  • 2-voudige steekleidingsdoos met stekkertechnologie.
  • IEC-stekker voor ultrakortegolf (radio) en DVB-T/T2.
  • IEC-aansluiting voor DVB-S/S2 (SAT).
  • DC-doorvoer van SAT-aansluiting tot ingang.
  • De binnengeleider wordt eenvoudig aangesloten door erop te drukken, zonder dat er schroeven nodig zijn. De binnengeleider kan derhalve meerdere keren worden losgemaakt.
  • Voldoet aan afschermingsklasse A.

Technische gegevens

TV-frequentieband
Frequentiebereik5 tot 862 MHz
Ontkoppeling> 10 dB
Demping: R/TV-stekker4 dB
SAT-frequentieband
Frequentiebereik950 tot 2400 MHz
Ontkoppeling> 20 dB
Demping: SAT-stekker5 dB
Inbouwdiepte27 mm

Let op

  • Voor toepassing in individuele antenne-installaties en voor centrale antenne-installaties, kabel-en satellietverdeelinstallaties op ontkoppelde steekleidingen.
  • Uitsluitend voor schroefbevestiging.
Datenblatt

Ausschreibungstexte

Revit Datei für BIM (Building Information Modeling)

Artikelnr. 004600

RFA, 436 KB

Download
IFC Datei für BIM (Building Information Modeling)

Artikelnr. 004600

IFC, 14.71 KB

Download
Basiselement antennecontactdoos (UE2400ST)

Bedieningsvoorschrift.

Artikelnr. 0046 00

PDF, 1.74 MB

Download
Antenna socket insert (UE2400ST)

EC Declaration of conformity

Artikelnr. 0046 00

PDF, 215.85 KB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase