0

Module prise d’antenne (UE2400ST)

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
0046 00
35,49
4010337046004
1/5
01

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

EAN 4010337046004
Réf. 0046 00UC 1/5
35,49 EURSP 01

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Accessoires nécessaires

Caractéristiques

  • Boîte de dérivation 2x enfichable.
  • Fiche CEI pour FM (radio) et DVB-T/T2.
  • Prise CEI pour DVB-S/S2 (SAT).
  • Passage CC du port SAT à l’entrée.
  • Le conducteur intérieur se connecte simplement par pression, sans vis nécessaire. Les conducteurs internes peuvent être desserrés plusieurs fois.
  • Conforme à la classe de blindage A.

Caractéristiques techniques

Bande de fréquence TV
Plage de fréquence5 à 862 MHz
Découplage> 10 dB
Atténuation : connecteur R/TV4 dB
Bande de fréquence SAT
Plage de fréquence950 à 2 400 MHz
Découplage> 20 dB
Atténuation : connecteur SAT5 dB
Profondeur de montage27 mm

Indications

  • Pour utilisation dans des installations d'antenne individuelles et installations d'antenne collectives, systèmes collectifs de TV par câble large bande ou par satellite dans les lignes de dérivations découplées.
  • Uniquement pour fixation par vis.
Fiche technique

Texte d'appel d'offresu

Revit Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 004600

RFA, 436 KB

Téléchargement
IFC Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 004600

IFC, 14.71 KB

Téléchargement
Antenna socket insert (UE2400ST)

EC Declaration of conformity

Réf. 0046 00

PDF, 215.85 KB

Téléchargement
Einsatz Antennensteckdose (UE2400ST)

Gebrauchsanleitung.

Réf. 0046 00

PDF, 1.74 MB

Téléchargement
Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias