Einsatz Antennensteckdose (UE2400ST)
0046 00
35,49
4010337046004
1/5
01
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Merkmale Merkmale 2-fache Stichleitungsdose in Stecktechnik. IEC-Stecker für UKW (Radio) und DVB-T/T2. IEC-Buchse für DVB-S/S2 (SAT). DC-Durchlass vom SAT-Anschluss zum Eingang. Der Innenleiter wird einfach durch Drücken verbunden, ohne dass Schrauben erforderlich sind. Innenleiter so mehrfach lösbar. Erfüllt Schirmungsklasse A. Technische Daten TV Frequenzband Frequenzbereich 5 bis 862 MHz Entkopplung > 10 dB Dämpfung: R/TV-Stecker 4 dB SAT-Frequenzband Frequenzbereich 950 bis 2400 MHz Entkopplung > 20 dB Dämpfung: SAT-Stecker 5 dB Einbautiefe 27 mm
Hinweise Zum Einsatz in Einzelantennenanlagen und für Gemeinschaftsantennenanlagen, BK-und Satelliten-Hausverteilanlagen an entkoppelten Stichleitungen. Nur für Schraubbefestigung.
Downloads Revit Datei für BIM (Building Information Modeling)
Art.-Nr. 004600
RFA, 548 KB
IFC Datei für BIM (Building Information Modeling)
Art.-Nr. 004600
IFC, 14.66 KB
Einsatz Antennensteckdose (UE2400ST) Gebrauchsanleitung.
Art.-Nr. 0046 00
PDF, 1.74 MB
Einsatz Antennensteckdose (UE2400ST) EU Konformitätserklärungen
Art.-Nr. 0046 00
PDF, 215.85 KB
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.
Zur Mediadatenbank