0

Podtynkowe gniazdo antenowe (UE2400ST)

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
0046 00
4010337046004
1/5

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

EAN 4010337046004
Nr artykułu 0046 00Op. 1/5
SC

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Wymagane akcesoria

Cechy

  • Gniazdo rozgałęźne 2x z przyłączami wtykowymi.
  • Wtyczka IEC do UKF (radio) i DVB-T/T2.
  • Gniazdo IEC do DVB-S/S2 (SAT).
  • Przejście DC z przyłącza SAT na wejście.
  • Przewód wewnętrzny jest podłączany po prostu za pomocą wciskania, bez konieczności przykręcania. W związku z tym przewód wewnętrzny można wielokrotnie odłączać.
  • Spełnia wymogi klasy ekranowania A.

Dane techniczne

Pasmo częstotliwości TV
Zakres częstotliwości5 do 862 MHz
Odsprzężenie> 10 dB
Tłumienie: wtyczka R/TV4 dB
Pasmo częstotliwości SAT
Zakres częstotliwości950 do 2400 MHz
Odsprzężenie> 20 dB
Tłumienie: wtyczka SAT5 dB
Głębokość montażu27 mm

Wskazówki

  • Do stosowania w pojedynczych i zbiorowych instalacjach antenowych, domowych instalacjach rozdzielczych szerokopasmowych i odbioru satelitarnego na oddzielonych liniach promieniowych.
  • Tylko do mocowania śrubowego.
Arkusz danych

Oprogramowanie

Revit Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr artykułu 004600

RFA, 436 KB

Do pobrania
IFC Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr artykułu 004600

IFC, 14.71 KB

Do pobrania
Antenna socket insert (UE2400ST)

EC Declaration of conformity

Nr artykułu 0046 00

PDF, 215.85 KB

Do pobrania
Einsatz Antennensteckdose (UE2400ST)

Gebrauchsanleitung.

Nr artykułu 0046 00

PDF, 1.74 MB

Do pobrania
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych