0

Innsats antennestikkontakt (UE2400ST)

Til mediadatabase
Spesifikasjon
Art.nr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
VE
PS
0046 00
4010337046004
1/5

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

EAN 4010337046004
Art.nr. 0046 00VE 1/5
PS

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Nødvendig tilbehør

Egenskaper

  • Dobbel radialledningskontakt i innpluggingsteknologi.
  • IEC-plugg for ultrakortbølger (radio) og DVB-T/T2.
  • IEC-hylse for DVB-S/S2 (SAT).
  • DC-gjennomgang fra SAT-tilkobling til inngangen.
  • Senterlederen kobles enkelt til ved å trykke, uten behov for skruer. Senterleder kan dermed løses flere ganger.
  • Oppfyller skjermingsklasse A.

Tekniske spesifikasjoner

TV-frekvensbånd
Frekvensområde5 til 862 MHz
Dekobling> 10 dB
Demping: R/TV-plugg4 dB
SAT-frekvensbånd
Frekvensområde950 til 2400 MHz
Dekobling> 20 dB
Demping: SAT-plugg5 dB
Monteringsdybde27 mm

Merknader

  • Til bruk i enkeltantenneanlegg og felles antenneanlegg, kabel- og satellittfordelingsanlegg for flere brukere på frakoblede stikkledninger.
  • Kun for skruefeste.
Datablad

Programvare

Revit Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Art.nr. 004600

RFA, 436 KB

Nedlasting
IFC Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Art.nr. 004600

IFC, 14.71 KB

Nedlasting
Antenna socket insert (UE2400ST)

EC Declaration of conformity

Art.nr. 0046 00

PDF, 215.85 KB

Nedlasting
Einsatz Antennensteckdose (UE2400ST)

Gebrauchsanleitung.

Art.nr. 0046 00

PDF, 1.74 MB

Nedlasting
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.

Til mediadatabase