0

Mecanismo caja de conexión de antena (UE2400ST)

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
0046 00
4010337046004
1/5

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

EAN 4010337046004
Ref. 0046 00Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Accesorios necesarios

Características

  • Derivador de 2 elementos en tecnología enchufable.
  • Conector IEC para FM (radio) y DVB-T/T2.
  • Conector hembra IEC para DVB-S/S2 (SAT).
  • Paso CC desde la conexión de satélite a la entrada.
  • El conductor interno se conecta fácilmente presionando, sin necesidad de tornillos. El conductor interno se puede soltar varias veces.
  • Cumple la clase de apantallamiento A.

Datos técnicos

Banda de frecuencia de TV
Rango de frecuenciaDe 5 a 862 MHz
Desacoplamiento> 10 dB
Amortiguación: Conector R/TV4 dB
Banda de frecuencia de SAT
Rango de frecuenciaDe 950 a 2400 MHz
Desacoplamiento> 20 dB
Amortiguación: Conector SAT5 dB
Profundidad de instalación27 mm

Notas

  • Para la utilización en antenas individuales y comunitarias, instalaciones-BK e instalaciones domésticas de satélite en cables de derivación desacoplados.
  • Solo para la sujeción por tornillos.
Hoja de datos

Texto descriptivo

Revit Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 004600

RFA, 436 KB

Descarga
IFC Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 004600

IFC, 14.71 KB

Descarga
Antenna socket insert (UE2400ST)

EC Declaration of conformity

Ref. 0046 00

PDF, 215.85 KB

Descarga
Einsatz Antennensteckdose (UE2400ST)

Gebrauchsanleitung.

Ref. 0046 00

PDF, 1.74 MB

Descarga
Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios