0

Regolatore della temperatura ambiente Display System 3000 System 55

Specifica
Cod. art.
EUR/pezzo
senza IVA:
Ambiente
Quantità/numero
EAN
Conf.
PS
bianco crema brillante
5393 01
110,50
4010337055112
1/5
02
bianco puro brillante
5393 03
110,50
4010337055129
1/5
02
bianco puro satinato
5393 27
110,50
4010337055174
1/5
02
color alluminio (verniciato)
5393 26
116,79
4010337055167
1/5
02
antracite
5393 28
114,27
4010337055181
1/5
02
nero opaco (verniciato)
5393 005
116,79
4010337055235
1/5
02
grigio opaco (verniciato)
5393 015
116,79
4010337087311
1/5
02
acciaio inox
5393 600
123,85
4010337055211
1/5
02

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

bianco crema brillante
EAN 4010337055112
Cod. art. 5393 01Conf. 1/5
110,50 EURPS 02
bianco puro brillante
EAN 4010337055129
Cod. art. 5393 03Conf. 1/5
110,50 EURPS 02
bianco puro satinato
EAN 4010337055174
Cod. art. 5393 27Conf. 1/5
110,50 EURPS 02
color alluminio (verniciato)
EAN 4010337055167
Cod. art. 5393 26Conf. 1/5
116,79 EURPS 02
antracite
EAN 4010337055181
Cod. art. 5393 28Conf. 1/5
114,27 EURPS 02
nero opaco (verniciato)
EAN 4010337055235
Cod. art. 5393 005Conf. 1/5
116,79 EURPS 02
grigio opaco (verniciato)
EAN 4010337087311
Cod. art. 5393 015Conf. 1/5
116,79 EURPS 02
acciaio inox
EAN 4010337055211
Cod. art. 5393 600Conf. 1/5
123,85 EURPS 02

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori necessari

Caratteristiche

  • Comando attraverso sensore capacitivo.
  • Regolazione manuale e temporizzata della temperatura ambiente.
  • L’ora corrente può essere memorizzata come tempo di commutazione, programmazione rapida.
  • Commutazione automatica ora legale/solare, disattivabile.
  • Timer con tre aree di memoria. Per ogni area di memoria tempo Komfort e di abbassamento per Lu-Ve e Sa+Do.
  • Impostazione di una temperatura di comfort, di abbassamento, di raffreddamento e protezione antigelo.
  • Uscita regolatore: modulazione della larghezza d’impulso (PWM) o controllo a 2 punti.
  • Ottimizzazione del riscaldamento (la temperatura viene raggiunta all’ora impostata).
  • Adattamento alle valvole (normalmente aperte o normalmente chiuse).
  • Attivazione della modalità di raffreddamento sul modulo.
  • Supporta il sensore di temperatura interno ed esterno.
  • Riconoscimento dell’abbassamento improvviso della temperatura.
  • Blocco comandi.
  • Funzione di protezione valvola.
  • Il display si spegne dopo 2 minuti, possibilità di visualizzazione permanente dell’ora attuale.
  • La combinazione del pannello 5394xx con 540700 è possibile solo a partire da I05 (indice).

Dati tecnici

Precisione dell’orologio al mese± 10 s
Autonomiacirca 4 h
Temperatura ambienteda -5 °C a +45 °C
Scheda dati

Testo di richiesta preventivo

Regolatore della temperatura ambiente Display, Regolatore della temperatura ambiente BT

Istruzioni per l’uso.

Cod. art. 5393 .. 5394 ..

PDF, 633.18 KB

Download
Gira System 3000

System basics

PDF, 9.54 MB

Download
System 3000 room temperature controller BT System 55

EC Declaration of conformity

Cod. art. 5393 005 5393 01 5393 015 5393 03 5393 26 5393 27 5393 28 5393 70 5393 72 5393 73 5393 74 5393 76 5393 112 5393 600

PDF, 175.07 KB

Download
Altre immagini nella banca dati multimediale

Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.

Vai alla banca dati multimediale