Regulator temperatury w pomieszczeniu System 3000 Display System 55 kremowy z połyskiem
5393 01
4010337055112
1/5
czysta biel z połyskiem
5393 03
4010337055129
1/5
czysta biel matowa
5393 27
4010337055174
1/5
kolor aluminium (lakierowane)
5393 26
4010337055167
1/5
antracytowy
5393 28
4010337055181
1/5
czarny matowy (lakierowany)
5393 005
4010337055235
1/5
szary matowy (lakierowany)
5393 015
4010337087311
1/5
stal szlachetna
5393 600
4010337055211
1/5
System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.
System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.
Akcesoria Wymagane akcesoria Jeden z następujących artykułów: Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja Jeden z następujących artykułów: System 3000 Przełączanie
Cechy Cechy Obsługa przez pojemnościową powierzchnię czujnika. Ręczna i sterowana czasowo regulacja temperatury w pomieszczeniu. Możliwość ustawienia aktualnej godziny jako czasu przełączania, szybkie programowanie. Automatyczna zmiana czasu letniego i zimowego, z możliwością wyłączenia. Zegar sterujący z trzema obszarami pamięci. Każdy obszar pamięci umożliwia ustawianie czasu komfortu i obniżenia temperatury dla dni pn-pt i sb+nd. Ustawienie temperatury komfortowej, obniżenia, chłodzenia i ochrony przed zamarzaniem. Wyjście regulacyjne: modulacja szerokości impulsu (PWM) lub sterowanie 2-punktowe. Optymalizacja nagrzewania (temperatura jest osiągana w ustawionym czasie). Adaptacja do zaworów (otwartych lub zamkniętych w stanie bezprądowym). Aktywacja chłodzenia poprzez element podtynkowy. Obsługuje wewnętrzny i zewnętrzny czujnik temperatury. Wykrywanie spadku temperatury. Funkcja zabezpieczenia zaworu. Wyświetlacz wyłącza się po 2 minutach, możliwe stałe wyświetlanie aktualnego czasu. Połączenie modułu nakładanego 5394xx z 540700 możliwe jest dopiero od I05 (indeks). Dane techniczne Dokładność zegara na miesiąc ± 10 s Rezerwa pracy zegara ok. 4 h Temperatura otoczenia od -5 °C do +45 °C
Pliki do pobrania Regulator temperatury w pomieszczeniu Display, Regulator temperatury w pomieszczeniu BT Instrukcja obsługi.
Nr artykułu 5393 ..
5394 ..
PDF, 637.36 KB
Gira System 3000 System basics
System 3000 room temperature controller BT System 55 EC Declaration of conformity
Nr artykułu 5393 005
5393 01
5393 015
5393 03
5393 26
5393 27
5393 28
5393 70
5393 72
5393 73
5393 74
5393 76
5393 112
5393 600
PDF, 175.07 KB
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.
Do bazy danych multimedialnych