Regulador de temperatura ambiente Display System 3000 System 55 blanco crema brillante
5393 01
4010337055112
1/5
blanco brillante
5393 03
4010337055129
1/5
blanco mate
5393 27
4010337055174
1/5
color aluminio (pintado)
5393 26
4010337055167
1/5
antracita
5393 28
4010337055181
1/5
negro mate (pintado)
5393 005
4010337055235
1/5
gris mate (pintado)
5393 015
4010337087311
1/5
acero inoxidable
5393 600
4010337055211
1/5
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.
Accesorios Accesorios necesarios Uno de los siguientes artículos: Calefacción/ventilación/climatizador Uno de los siguientes artículos: Sistema 3000 conmutación
Características Características Manejo mediante superficie del sensor capacitiva. Control manual y temporizado de la temperatura ambiente. La hora actual se puede guardar como tiempo de encendido. Programación rápida. Cambio automático de horario de verano/invierno, desconectable. Reloj temporizador con tres áreas de memoria, que disponen de tiempo de confort y de reducción para Lu-Vi y Sá+Do. Ajuste de la temperatura de confort, de retroceso, de frío y de protección contra heladas. Salida del controlador: Modulación por ancho de pulsos (PWM) o control todo/nada. Optimización del calentamiento (la temperatura se alcanza a la hora fijada). Adaptación a válvulas (normalmente abierta o normalmente cerrada). Activación del modo de frío con el mecanismo. Compatible con sondas de temperatura internas y externas. Detección de caída de temperatura. Función de protección de válvula. El display se desconecta al cabo de 2 minutos; se permite la visualización constante de la hora actual. La combinación del módulo de superficie 5394xx con 540700 solo es posible a partir de I05 (índice). Datos técnicos Precisión por mes ± 10 s Reserva de funcionamiento Aprox. 4 h Temperatura ambiente de -5 °C a +45 °C
Descargas Regulador de temperatura ambiente Display, Regulador de temperatura ambiente BT Manual de instrucciones.
Ref. 5393 ..
5394 ..
PDF, 634.56 KB
Gira System 3000 System basics
System 3000 room temperature controller BT System 55 EC Declaration of conformity
Ref. 5393 005
5393 01
5393 015
5393 03
5393 26
5393 27
5393 28
5393 70
5393 72
5393 73
5393 74
5393 76
5393 112
5393 600
PDF, 175.07 KB
Otras ilustraciones en la base de datos de medios En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.
Ir a la base de datos de medios