0

Actionneur variateur radio eNet 4x 4 x 250 W/VA

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
Rail DIN
5431 00
506,24
4010337774266
1
42

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Rail DIN
EAN 4010337774266
Réf. 5431 00UC 1
506,24 EURSP 42

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Accessoires nécessaires

Accessoires en option

Caractéristiques

  • L’actionneur variateur radio eNet reçoit des télégrammes du module de réception radio eNet ou du serveur eNet via un câble de données avec des ordres de commutation et de variation de différentes charges électriques.
  • Pour commuter et varier les lampes à incandescence, les lampes halogènes HT, les transformateurs électroniques pour lampes halogènes ou LED, les transformateurs inductifs variables pour lampes halogènes ou LED, LED HT ou lampes fluorescentes compactes.
  • Enclenchement ménageant la lampe.
  • Luminosité d'enclenchement et luminosité minimale mémorisables pour chaque sortie.
  • Exploitation d'ambiances.
  • Affichage d'état des sorties par LED.
  • Message de confirmation d'état aux capteurs radiofréquence eNet.
  • Branchement en parallèle possible de plusieurs sorties jusqu'à une charge de 950 W.
  • Protection contre les courts-circuits et les températures excessives.
  • Réglage automatique ou manuel du procédé de variation.

Réglable avec le serveur eNet :

  • Luminosité maximale.
  • Procédé de variation.
  • Vitesse de variation.
  • Délai de temporisation.
  • Temporisation à la mise en service ou hors service.
  • Rampe d'augmentation/diminution de l'éclairage.
  • Avertissement de mise hors service.
  • Allumage/extinction permanents.
  • Fonction hôtel.
  • Régulation d'éclairage.

Caractéristiques techniques

Tension nominale230 V AC, 50/60 Hz
Puissance dissipéemax. 8 W
Veille par sortiemax. 0,3 W
Température ambiante-5°C à +45°C
Puissance de raccordement par sortie
Lampes à incandescence20 à 250 W
Halogène HT20 à 250 W
Transformateur bobiné20 à 250 VA
Transfo bobiné avec LED BT20 à 100 VA
Transformateur électronique20 à 250 W
Transformateur électronique avec LED BTType 20 jusqu’à 100 W
Lampes LEDType 3 jusqu’à 50 W
Tube fluorescent compactType 3 jusqu’à 50 W
Sorties branchées en parallèle jusqu'à max. 95 % de charge de travailmax. 950 W pour 230 V CA, 50/60 Hz
section de raccordement4 mm² max.
Longueur de la ligne de donnéesmax. 3 m

Indications

  • Il est nécessaire d’installer un module de réception radio eNet ou un serveur eNet pour que cet appareil rail DIN puisse fonctionner.

Dimensions

Unités modulaires (UM)8

Liens supplémentaires

Le système radio eNet Gira - mise en réseau et commande intelligentes de la technique de bâtiment
En savoir plus

Fiche technique

Texte d'appel d'offresu

IFC Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 543100

IFC, 162.86 KB

Téléchargement
Actionneur variateur quadruple

Manuel d’utilisation.

Réf. 5431 00

PDF, 613.85 KB

Téléchargement
Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias