0

Capteur à distance

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
noir
1493 00
31,95
4010337040163
1
02

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

noir
EAN 4010337040163
Réf. 1493 00UC 1
31,95 EURSP 02

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Caractéristiques

  • Capteur externe avec câble d'alimentation de 4 m (2 x 0,5 mm²), prolongeable à 50 m.
  • Capteur dans un capuchon en plastique de 7,8 mm de diamètre et 20 mm de long.

Indications

  • Poser le capteur dans un tube vide dans le plancher.
Fiche technique

Texte d'appel d'offresu

Capteur thermostat

Mode d'emploi.

Réf. 1493 00

PDF, 140.26 KB

Téléchargement
Remote sensor

EC Declaration of conformity

Réf. 1493 00

PDF, 137.72 KB

Téléchargement
Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias