0

Fernfühler

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Schwarz
1493 00
31,95
4010337040163
1
02

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Schwarz
EAN 4010337040163
Art.-Nr. 1493 00VE 1
31,95 EURPS 02

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Merkmale

  • Fernfühler mit 4 m Zuleitung (2 x 0,5 mm²), verlängerbar auf 50 m.
  • Fühler in Kunststoffkappe mit 7,8 mm Durchmesser und 20 mm Länge.

Hinweise

  • Fernfühler im Fußboden in ein Leerrohr verlegen.
Datenblatt

Ausschreibungstexte

Fernfühler

Gebrauchsanleitung.

Art.-Nr. 1493 00

PDF, 139.05 KB

Download
Fernfühler

EU Konformitätserklärungen

Art.-Nr. 1493 00

PDF, 137.72 KB

Download
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank