0

Sonda a distancia

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
negro
1493 00
4010337040163
1

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

negro
EAN 4010337040163
Ref. 1493 00Unidad de embalaje 1
Sistema de precios

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Características

  • Sonda a distancia con cable de alimentación de 4 m (2 x 0,5 mm²), ampliable a hasta 50 m.
  • Sonda en tapa de plástico de 7,8 mm de diámetro y 20 mm de longitud.

Notas

  • Sonda a distancia en el suelo en un tubo vacío.
Hoja de datos

Texto descriptivo

Sensor a dist

Manual de instrucciones.

Ref. 1493 00

PDF, 139.41 KB

Descarga
Remote sensor

EC Declaration of conformity

Ref. 1493 00

PDF, 137.72 KB

Descarga
Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios