0

eNet Sensor energético radioeléctrico de 1 elemento mini

Artículo disponible hasta fin de existencias

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
5471 00
4010337774365
1/5

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Artículo en descatalogación. Disponible hasta 12/2026.

EAN 4010337774365
Ref. 5471 00Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Artículo en descatalogación. Disponible hasta 12/2026.

Accesorios necesarios

Accesorios opcionales

Características

  • Los sensores energéticos radioeléctricos eNet permiten la transmisión radioeléctrica de valores de tensión, de corriente y energéticos al servidor eNet.
  • Detección de corriente y tensión del consumidor conectado.
  • Cálculo de la potencia activa, de la potencia reactiva, de la potencia aparente y de la energía eléctrica activa.
  • Transmisión temporizada y con control de telegramas de valores de medición al servidor eNet.
  • Sincronización de la hora con el servidor eNet.

Datos técnicos

Tensión nominal230 V CA, 50/60 Hz
Temperatura ambientede -5 °C a +45 °C
Rango de medición
Corriente0 mA hasta 16 A
Potencia eléctrica0 hasta 3680 W
Consumo energético0 a 99999 kWh
Radiofrecuencia868,3 MHz
Alcance (al aire libre)aprox. 100 m
Corriente de carga nominal16 A
Sección de conexiónmáx. 4 mm²
DimensionesØ 53,0 H 23,0 mm

Notas

  • Montaje en caja de mecanismo, caja de montaje en superficie o en adaptador empotrado.

Otros enlaces

El sistema inalámbrico Gira eNet: interconexión y control inteligentes de la tecnología de edificios
Más

Hoja de datos


Texto descriptivo


PSTI Statement of Compliance
Declaración de cumplimiento PSTI

PDF, 279.65 KB

Descarga
Sensor de energía inalámbrico de 1 elemento Mini
Instrucciones de uso

Manual de instrucciones.

Ref. 5471 00

PDF, 890.71 KB

Descarga
Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios