0

Relé de separación de 2 elementos

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
empotrado
0382 00
4010337382003
1/5

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

empotrado
EAN 4010337382003
Ref. 0382 00Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Características

  • Activación simultánea de varios accionamientos de persiana.
  • Cada dos accionamientos se desacoplan eléctricamente con un relé de separación.
  • Mediante dos entradas de dispositivos auxiliares para el control individual de las persianas y de una entrada central para la función central, p. ej., de un reloj temporizador o para la conversión de controles centrales en caso de división entre varios interruptores con relé diferencial.

Datos técnicos

Tensión nominalCA 230 V, 50 Hz
Corriente de conmutación4 A, cos φ ≥ 0,8 ind., 100 % ED
Conexiones
Alimentación2 bornes de tornillo
Central2 bornes de tornillo
Accionamiento 1, 22 bornes atornillados respectivamente
Mecanismo auxiliar 1, 21 borne atornillado respectivamente
Temperatura ambientede -25 °C a +70 °C
Profundidad de instalación21,5 mm

Notas

  • El relé de separación empotrado se monta en una caja. (Se recomienda la utilización de una caja profunda.)
Hoja de datos


Texto descriptivo


Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios