El actuador de conmutación, pulsación o de control de persianas inalámbrico eNet recibe telegramas para conmutar sistemas de iluminación o controlar persianas o cortinajes accionados eléctricamente, a través de un cable de datos desde el módulo receptor inalámbrico eNet o el servidor eNet.
Se utilizan respectivamente dos salidas en el mismo modo de funcionamiento (conmutación, palpación o persiana).
Conmutación de iluminación o de motores de ventiladores monofase.
Controlar cortinajes accionados eléctricamente, como p. ej., persianas, persianas enrollables o toldos
Modos de funcionamiento: Posibilidad de ajuste de actuador de conmutación, actuador pulsador por salida o actuador de persianas para salidas por pares.
Acuse de recibo de estado a radioemisores eNet.
Funcionamiento de escenarios.
Modo de funcionamiento de palpación: El contacto de relé permanece cerrado mientras se sigan recibiendo telegramas (máx. 60 segundos).
Posicionamiento de la persiana y la lama mediante la activación de escenarios.
Posibilidad de guardar posiciones para la protección solar y la función crepuscular.
Escenarios de valor límite para la protección solar, el crepúsculo y la alarma de viento.
Se puede almacenar el tiempo de desplazamiento de los cortinajes.
Posibilidad de guardar el tiempo de control de lamas.
Datos técnicos
Tensión nominal
230 V CA, 50/60 Hz
Stand by
Máx. 0,5 W
Temperatura ambiente
de -5 °C a +45 °C
Capacidad de ruptura de 230 V CA
16 A / AC1
Potencia de conexión
Lámparas incandescentes
2300 W
Lámparas halógenas de alta tensión
2000 W
Transformador convencional
1000 VA
Transformador Tronic
1500 W
Lámparas fluorescentes, sin compensación
920 VA
Lámparas LED
tipo 500 W
Bombilla fluorescente compacta
tipo 500 W
Motores
1000 W
Carga capacitiva
690 VA (560 µF)
Sección de conexión
máx. 4 mm²
Longitud de la línea de datos
3 m como máx.
Notas
Para el funcionamiento de este dispositivo para montaje en carril DIN es necesario un módulo receptor inalámbrico eNet o un servidor eNet.
Dimensiones
Unidades modulares (UM)
4
Otros enlaces
El sistema inalámbrico Gira eNet: interconexión y control inteligentes de la tecnología de edificios Más
En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.