eNet draadloze schakel- of drukactor 8-voudig / jaloezieactor 4-voudig DIN-rail
5435 00
391,20
4010337774280
1
42
Adviesprijs, prijzen geldig voor Nederland met prijsstand 01/26 Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Adviesprijs, prijzen geldig voor Nederland met prijsstand 01/26 Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Toebehoren Vereiste toebehoren Een van de onderstaande artikelen: Serie-inbouwapparaten Een van de onderstaande artikelen: Melders en sensoren
Kenmerken Kenmerken De eNet draadloze schakel- resp. tast- of jaloezieactor ontvangt via een dataleiding telegrammen van de eNet draadloze ontvangstmodule of eNet server voor het schakelen van de verlichting of het aansturen van elektrisch bediende raambekledingen. Er worden telkens twee uitgangen in dezelfde bedrijfsstand gebruikt (schakelen, drukken, jaloezie of rolluik). Schakelen van verlichting of éénfase-ventilatormotoren. Besturen van elektrisch bediende raambekledingen, zoals jaloezieën, rolluiken of markiezen. Bedrijfsmodi: Schakelactor, tastactor per uitgang of jaloezieactor, rolluikactor voor uitgangparen instelbaar. Statusretourmelding naar eNet-zenders. Bedrijfsstand drukken: Relaiscontact blijft gesloten zolang telegrammen worden ontvangen (max. 60 seconden). Positionering van jaloezie en lamel door het opvragen van scènes. Posities voor zonwering en schemering kunnen opgeslagen worden. Grenswaardescènes voor zonwering, schemering en windalarm. Looptijd van de raambekleding kan worden opgeslagen. Omkeertijd lamellen op te slaan. Technische gegevens Nominale spanning AC 230 V, 50/60 Hz Stand-by max. 0,5 W Omgevingstemperatuur -5 °C tot +45 °C Schakelvermogen AC 230 V 16 A/AC1 Aansluitvermogen Gloeilampen 2300 W HV-halogeen 2000 W gewikkelde trafo 1000 VA Tronic-trafo 1500 W TL-lampen, niet-gecompenseerd 920 VA Ledlampen typ. 500 W Spaarlamp typ. 500 W Motoren 1000 W Capacitieve belasting 690 VA (560 µF) Aansluitingdoorsnede max. 4 mm² Lengte van de dataleiding max. 3 m
Let op Voor gebruik van dit serie-inbouwapparaat is een eNet draadloze ontvangstmodule of een eNet server vereist. Meer links Het Gira draadloze systeem eNet - intelligente koppeling en aansturing van gebouwentechniek Meer
Downloads Revit Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)
Artikelnr. 543500
RFA, 484 KB
IFC Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)
Artikelnr. 543500
IFC, 163.22 KB
Draadloze schakel- of drukactuator achtvoudig/jaloezieactuator viervoudig Bedieningshandleiding.
Artikelnr. 5435 00
PDF, 1.42 MB
eNet SMART HOME Spraakbesturing QUICK START GUIDE
eNet systeemhandboek eNet SMART HOME
eNet Radio switching/momentary-contact actuator, 8-gang / blind actuator, 4-gang PSTI Statement of Compliance
Artikelnr. 5435 00
PDF, 280.35 KB
eNet Radio switching/momentary-contact actuator, 8-gang / blind actuator, 4-gang EC Declaration of conformity
Artikelnr. 5435 00
PDF, 155.15 KB
Meer afbeeldingen in de mediadatabase In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.
Naar de mediadatabase