0

eNet Funk Schalt- bzw. Tastaktor 8fach / Jalousieaktor 4fach

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
REG
5435 00
390,54
4010337774280
1
42

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

REG
EAN 4010337774280
Art.-Nr. 5435 00VE 1
390,54 EURPS 42

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Notwendiges Zubehör

Merkmale

  • Der eNet Funk Schalt- bzw. Tast- oder Jalousieaktor empfängt über eine Datenleitung vom eNet Funk Empfangsmodul oder eNet Server Telegramme zum Schalten von Beleuchtungen oder zur Steuerung elektrisch betriebener Behänge.
  • Es werden jeweils zwei Ausgänge in der gleichen Betriebsart (Schalten, Tasten, Jalousie oder Rolllade) betrieben.
  • Schalten von Beleuchtung oder einphasigen Lüftermotoren.
  • Steuern elektrisch betriebener Behänge, wie z. B. Jalousien, Rollläden oder Markisen.
  • Betriebsarten: Schaltaktor, Tastaktor pro Ausgang oder Jalousieaktor, Rollladenaktor für paarweise Ausgänge einstellbar.
  • Statusrückmeldung an eNet Funksender.
  • Szenenbetrieb.
  • Betriebsart Tasten: Relaiskontakt bleibt solange geschlossen wie Telegramme empfangen werden (max. 60 Sekunden).
  • Positionierung von Jalousie und Lamelle über Szenenaufruf.
  • Positionen für Sonnenschutz und Dämmerung speicherbar.
  • Schwellwertszenen für Sonnenschutz, Dämmerung und Windalarm.
  • Behangfahrzeit speicherbar.
  • Lamellenumsteuerzeit speicherbar.

Technische Daten

NennspannungAC 230 V, 50/60 Hz
Stand-bymax. 0,5 W
Umgebungstemperatur-5 °C bis +45 °C
Schaltvermögen AC 230 V16 A / AC1
Anschlussleistung
Glühlampen2300 W
HV-Halogen2000 W
gewickelter Trafo1000 VA
Tronic-Trafo1500 W
Leuchtstofflampen, unkompensiert920 VA
LED-Lampentyp. 500 W
Kompaktleuchtstofflampetyp. 500 W
Motoren1000 W
Kapazitive Last690 VA (560 µF)
Anschlussquerschnittmax. 4 mm²
Länge der Datenleitungmax. 3 m

Hinweise

  • Zum Betrieb dieses Reiheneinbaugeräts wird ein eNet Funk Empfangsmodul oder ein eNet Server benötigt.

Abmessungen

Teilungseinheiten (TE)4

Weitere Links

Das Gira eNet Funksystem – Smarte Vernetzung und Steuerung der Gebäudetechnik
Mehr

Datenblatt

Ausschreibungstexte

Revit Datei für BIM (Building Information Modeling)

Art.-Nr. 543500

RFA, 620 KB

Download
IFC Datei für BIM (Building Information Modeling)

Art.-Nr. 543500

IFC, 172.29 KB

Download
eNet Funk Schalt- bzw. Tastaktor 8fach / Jalousieaktor 4fach

Gebrauchsanleitung.

Art.-Nr. 5435 00

PDF, 1.41 MB

Download
eNet Funk Schalt- bzw. Tastaktor 8fach / Jalousieaktor 4fach

EU Konformitätserklärungen

Art.-Nr. 5435 00

PDF, 155.15 KB

Download
eNet Radio switching/momentary-contact actuator, 8-gang / blind actuator, 4-gang

PSTI Statement of Compliance

Art.-Nr. 5435 00

PDF, 280.35 KB

Download
eNet SMART HOME Sprachsteuerung

QUICK START GUIDE

PDF, 2.97 MB

Download
Gira eNet SMART HOME

PDF, 5.66 MB

Download
eNet system manual

eNet SMART HOME

PDF, 6.19 MB

Download
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank