eNet trådløs koblings- el. impulsreléaktuator 8-dobbel / persienneaktuator 4-dobbel Tavlemontert
5435 00 4509288
4010337774280
1
Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.
Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.
Tilbehør Nødvendig tilbehør En av de følgende artiklene: Tavlemontert apparat En av de følgende artiklene: Detektorer og sensorer
Egenskaper Egenskaper eNet trådløs koblingsaktuator el. impulsreléaktuator eller persienneaktuator mottar telegrammer for kobling av belysning eller styring av elektrisk drevne avskjerminger fra eNet trådløs mottaksmodul eller eNet serveren via en dataledning. To utganger drives i den samme driftsmodusen (kobling, taster, persienne eller rullegardin). Kobling av belysning eller enfasede viftemotorer. Styring av elektrisk drevne avskjerminger, for eksempel persienner, rullegardiner eller markiser. Driftsmoduser: koblingsaktuator, impulsreléaktuator per utgang eller persienneaktuator, rullegardinaktuator kan stilles inn for utganger parvis. Statustilbakemelding til eNet trådløs sender. Driftsmodus taster: Relékontakten forblir lukket så lenge telegrammer mottas (maks. 60 sekunder). Posisjonering av persienne og lamell via sceneforespørsel. Posisjoner for solbeskyttelse og skumring kan lagres. Terskelverdiscener for solbeskyttelse, skumring og vindalarm. Kjøretiden for avskjermingen kan lagres. Lamellomstyringstiden kan lagres. Tekniske spesifikasjoner Nominell spenning AC 230 V, 50/60 Hz Standbymodus maks. 0,5 W Omgivelsestemperatur -5 °C til +45 °C Slutte- og bryteevne AC 230 V 16 A / AC1 Tilkoblingseffekt Glødelamper 2300 W HV-halogenlamper 2000 W viklet transformator 1000 VA Tronic-trafo 1500 W Lysrør, ukompensert 920 VA LED-lamper vanl. 500 W Kompaktlysrør vanl. 500 W Motorer 1000 W Kapasitiv last 690 VA (560 µF) Tilkoblingstverrsnitt maks. 4 mm² Lengde på dataledningen maks. 3 m
Merknader For drift av denne tavlemonterte apparaten trengs en eNet trådløs mottaksmodul eller en eNet server. Ytterligere koblinger Gira eNet trådløst system - smart nettverkstilkobling og styring av bygningsteknologi Mer
Nedlastinger Revit Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)
Art.nr. 543500
RFA, 484 KB
IFC Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)
Art.nr. 543500
IFC, 163.22 KB
Trådløs relémodul/impulsrelémodul 8-kanals / persiennemodul 4-kanals Bruksanvisning.
Art.nr. 5435 00
PDF, 1.42 MB
eNet Radio switching/momentary-contact actuator, 8-gang / blind actuator, 4-gang PSTI Statement of Compliance
Art.nr. 5435 00
PDF, 280.35 KB
eNet Radio switching/momentary-contact actuator, 8-gang / blind actuator, 4-gang EC Declaration of conformity
Art.nr. 5435 00
PDF, 155.15 KB
eNet SMART HOME Voice Control QUICK START GUIDE
eNet system manual eNet SMART HOME
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasen I mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.
Til mediadatabase