Den trådlösa eNet bryt-/tryckknapps-/jalusiaktorn tar emot telegram för koppling av belysningar eller för styrning av eldrivna förhängen via en dataledning från eNet mottagarmodulen eller eNet servern.
Två utgångar drivs i samma driftläge (koppla, trycka, markis eller rulljalusi).
Koppling av belysning eller enfasiga fläktmotorer.
Styrning av eldrivna förhängen, som t.ex. jalusier, rulljalusier eller markiser.
Driftlägen: Inställning av brytaktor, knappaktor per utgång eller jalusiaktor, rulljalusiaktor för parvisa utgångar.
Statusmeddelande till eNet radiosändare.
Scendrift.
Driftlägen tryckknappar: Reläkontakten förblir stängd medan telegram tas emot (max. 60 sekunder).
Positionering av markis och lamell över scenavrop.
Position för solskydd och skymning kan sparas.
Tröskelvärdesscener för solskydd, skymning och vindlarm.
Förhängeskörtid kan sparas.
Lamellregleringstid kan sparas.
Tekniska data
Märkspänning
AC 230 V, 50/60 Hz
Standby
max. 0,5 W
Omgivningstemperatur
-5 °C till +45 °C
Kopplingsförmåga AC 230 V
16 A/AC1
Anslutningseffekt
Glödlampor
2300 W
HV-halogen
2000 W
Lindad transformator
1000 VA
Tronic-transformator
1500 W
Ljusrör, okompenserade
920 VA
LED-lampor
Typ. 500 W
Kompaktlysrör
Typ. 500 W
Motorer
1000 W
Kapacitiv last
690 VA (560 µF)
Anslutningsarea
max. 4 mm²
Dataledningens längd
max. 3 m
Anmärkning
En trådlös eNet-mottagarmodul eller eNet-server krävs för drift av denna DIN-monterade apparat.
Mått
Modulära enheter (ME)
4
Fler länkar
Gira eNet trådlöst system - smart sammankoppling och styrning av fastighetsteknik Mer