0

eNet Actuador radioeléctrico de persianas de 1 elemento mini

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
5427 00
4010337774235
1/5

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

EAN 4010337774235
Ref. 5427 00Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Accesorios opcionales

Características

  • El actuador inalámbrico de persianas eNet permite el control de cortinajes accionados eléctricamente, como p. ej., persianas, persianas enrollables o toldos.
  • Posicionamiento de la persiana y la lama mediante la activación de escenarios.
  • Posibilidad de guardar posiciones para la protección solar y la función crepuscular.
  • Acuse de recibo de estado a radioemisores eNet.
  • Se puede almacenar el tiempo de desplazamiento de los cortinajes.
  • Posibilidad de guardar el tiempo de control de lamas.

Datos técnicos

Tensión nominal230 V CA, 50/60 Hz
Stand byMáx. 0,5 W
Temperatura ambientede -25 °C a +70 °C
Potencia de conexión de los motores1000 W
Sección de conexiónmáx. 4 mm²
Radiofrecuencia868,0 a 868,6 MHz
Alcance (al aire libre)aprox. 100 m
DimensionesØ 53,0 H 28,0 mm

Notas

  • Montaje en caja de mecanismo, caja de montaje en superficie o en adaptador empotrado.

Otros enlaces

El sistema inalámbrico Gira eNet: interconexión y control inteligentes de la tecnología de edificios
Más

Hoja de datos

Texto descriptivo

Actuador inalámbrico de persianas de 1 elemento Mini

Manual de instrucciones.

Ref. 5427 00

PDF, 1019.18 KB

Descarga
eNet Radio blind actuator, 1-gang Mini

PSTI Statement of Compliance

Ref. 5427 00

PDF, 279.64 KB

Descarga
eNet Radio blind actuator, 1-gang Mini

EC Declaration of conformity

Ref. 5427 00

PDF, 187.13 KB

Descarga
eNet SMART HOME Voice Control

QUICK START GUIDE

PDF, 2.77 MB

Descarga
eNet system manual

eNet SMART HOME

PDF, 6.19 MB

Descarga
Gira eNet SMART HOME

PDF, 5.66 MB

Descarga
Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios