0

eNet trådløs persienneaktuator enkel Mini

Til mediadatabase
Spesifikasjon
Art.nr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
VE
PS
5427 00
4509294
4010337774235
1/5

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

EAN 4010337774235
Art.nr. 5427 00VE 1/5
PS

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Alternativt tilbehør

Egenskaper

  • eNet trådløs persienneaktuator gjør der mulig å styre elektrisk drevne avskjerminger, for eksempel persienner, rullegardiner eller markiser.
  • Posisjonering av persienne og lamell via sceneforespørsel.
  • Posisjoner for solbeskyttelse og skumring kan lagres.
  • Statustilbakemelding til eNet trådløs sender.
  • Kjøretiden for avskjermingen kan lagres.
  • Lamellomstyringstiden kan lagres.

Tekniske spesifikasjoner

Nominell spenningAC 230 V, 50/60 Hz
Standbymodusmaks. 0,5 W
Omgivelsestemperatur-25 °C til +70 °C
Tilkoblingseffekt motorer1000 W
Tilkoblingstverrsnittmaks. 4 mm²
Radiofrekvens868,0 til 868,6 MHz
Rekkevidde (åpent område)ca. 100 m
MålØ 53,0 H 28,0 mm

Merknader

  • Monteres i apparatboks, påvegghus eller i inbyggningsadapter.

Ytterligere koblinger

Gira eNet trådløst system - smart nettverkstilkobling og styring av bygningsteknologi
Mer

Datablad

Programvare

Trådløs persiennemodul 1-kanals Mini

Bruksanvisning.

Art.nr. 5427 00

PDF, 1011.71 KB

Nedlasting
eNet Radio blind actuator, 1-gang Mini

PSTI Statement of Compliance

Art.nr. 5427 00

PDF, 279.64 KB

Nedlasting
eNet Radio blind actuator, 1-gang Mini

EC Declaration of conformity

Art.nr. 5427 00

PDF, 187.13 KB

Nedlasting
eNet SMART HOME Voice Control

QUICK START GUIDE

PDF, 2.77 MB

Nedlasting
eNet system manual

eNet SMART HOME

PDF, 6.19 MB

Nedlasting
Gira eNet SMART HOME

PDF, 5.66 MB

Nedlasting
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.

Til mediadatabase