0

eNet radio jalusisaktor 1kanal Mini

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
5427 00
1704040
4010337774235
1/5

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

EAN 4010337774235
Art.nr 5427 00VE 1/5
PS

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Alternativa tillbehör

Egenskaper

  • Den trådlösa eNet jalusiaktorn möjliggör styrningen av eldrivna förhängen, som t.ex. jalusier, rulljalusier eller markiser.
  • Positionering av markis och lamell över scenavrop.
  • Position för solskydd och skymning kan sparas.
  • Statusmeddelande till eNet radiosändare.
  • Förhängeskörtid kan sparas.
  • Lamellregleringstid kan sparas.

Tekniska data

MärkspänningAC 230 V, 50/60 Hz
Standbymax. 0,5 W
Omgivningstemperatur-25 °C till +70 °C
Anslutningseffekt motorer1000 W
Anslutningsareamax. 4 mm²
Trådlös frekvens868,0 till 868,6 MHz
Räckvidd (öppen terräng)ca 100 m
MåttØ 53,0 H 28,0 mm

Anmärkning

  • Montage i apparatdosa, utanpåliggande kapsling eller i inbyggnadsadapter.

Fler länkar

Gira eNet trådlöst system - smart sammankoppling och styrning av fastighetsteknik
Mer

Datablad

Anbudsunderlag

Trådlös markisaktor 1-kanals Mini

Bruksanvisning.

Art.nr 5427 00

PDF, 1010.33 KB

Ladda ner
eNet Radio blind actuator, 1-gang Mini

PSTI Statement of Compliance

Art.nr 5427 00

PDF, 279.64 KB

Ladda ner
eNet Radio blind actuator, 1-gang Mini

EC Declaration of conformity

Art.nr 5427 00

PDF, 187.13 KB

Ladda ner
eNet SMART HOME Voice Control

QUICK START GUIDE

PDF, 2.77 MB

Ladda ner
eNet system manual

eNet SMART HOME

PDF, 6.19 MB

Ladda ner
Gira eNet SMART HOME

PDF, 5.66 MB

Ladda ner
Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen