L’actionneur de store radio eNet permet de commander des fermetures motorisées telles que des stores vénitiens, des volets roulants ou des stores banne.
Positionnement du store et des lamelles via un appel d'ambiance.
Positions pour la protection solaire et crépusculaire enregistrables.
Message de confirmation d'état à l'émetteur radiofréquence eNet.
Temps de marche de la fermeture mémorisable.
Temps de commande des lamelles mémorisable.
Caractéristiques techniques
Tension nominale
230 V AC, 50/60 Hz
En attente
max. 0,5 W
Température ambiante
-25°C à +70°C
Puissance de raccordement des moteurs
1000 W
section de raccordement
4 mm² max.
Fréquence radio
de 868,0 à 868,6 MHz
Portée (champ libre)
env. 100 m
Dimensions
Ø 53,0 H 28,0 mm
Indications
Montage dans boîtier pour appareil, boîtier apparent ou adaptateur de montage.
Liens supplémentaires
Le système radio eNet Gira - mise en réseau et commande intelligentes de la technique de bâtiment En savoir plus
Autres illustrations dans la base de données de médias
Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.