0

Attuatore veneziana radio eNet 1 canale Mini

Specifica
Cod. art.
EUR/pezzo
senza IVA:
Ambiente
Quantità/numero
EAN
Conf.
PS
5427 00
131,82
4010337774235
1/5
42

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

EAN 4010337774235
Cod. art. 5427 00Conf. 1/5
131,82 EURPS 42

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori opzionali

Caratteristiche

  • L’attuatore veneziana radio eNet consente di comandare tendaggi ad azionamento elettrico, ad esempio veneziane, tapparelle o tende da sole.
  • Posizionamento di veneziana e lamelle tramite richiamo di scene.
  • Posizioni per protezione solare e crepuscolo memorizzabili.
  • Feedback di stato al trasmettitore radio eNet.
  • È possibile memorizzare il tempo di corsa della tenda.
  • Tempo di inversione delle lamelle memorizzabile.

Dati tecnici

Tensione nominale230 V AC, 50/60 Hz
Stand-byMax. 0,5 W
Temperatura ambienteda -25 °C a +70 °C
Potenza di collegamento motori1000 W
Sezione dei conduttorimax 4 mm²
Frequenza del segnaleda 868,0 a 868,6 MHz
Portata (campo libero)circa 100 m
DimensioniØ 53,0 H 28,0 mm

Avvisi

  • Montaggio in scatola di installazione, scatola sopra intonaco o nell’adattatore da incasso.

Altri link

Il sistema wireless Gira eNet - collegamento in rete e controllo intelligente della tecnologia degli edifici
Più strumenti

Scheda dati

Testo di richiesta preventivo

Attuatore veneziana a radiofrequenza 1 modulo Mini

Istruzioni per l’uso.

Cod. art. 5427 00

PDF, 1017.2 KB

Download
eNet Radio blind actuator, 1-gang Mini

PSTI Statement of Compliance

Cod. art. 5427 00

PDF, 279.64 KB

Download
eNet Radio blind actuator, 1-gang Mini

EC Declaration of conformity

Cod. art. 5427 00

PDF, 187.13 KB

Download
eNet SMART HOME Voice Control

QUICK START GUIDE

PDF, 2.77 MB

Download
eNet system manual

eNet SMART HOME

PDF, 6.19 MB

Download
Gira eNet SMART HOME

PDF, 5.66 MB

Download
Altre immagini nella banca dati multimediale

Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.

Vai alla banca dati multimediale