Mecanismo de regulación giratorio LED System 3000 Basic RC Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.
Accesorios Accesorios opcionales Interruptor basculante / Pulsador basculante
Características Características El dispositivo funciona según el principio de corte de fase. Conexión mediante encendido suave que protege la lámpara. Interruptor de presión/conmutación para integrar en conmutaciones de escalera y cruzadas. Mínimo valor de luminosidad ajustable. Máximo valor de luminosidad ajustable. Protección electrónica contra cortocircuito y sobrecarga. Protección electrónica contra sobretemperatura. No se precisa ningún conductor neutro. Datos técnicos Tensión nominal 230V CA, 50/60Hz Stand by ninguno Potencia de conexión a 35 °C Lámparas LED alta tensión (corte al final de la fase) típico de 3 hasta 200 W Lámparas incandescentes de 3 a 200 W Lámparas halógenas de alta tensión de 3 a 200 W Transformador electrónico con LED de baja tensión (RC) típico de 3 hasta 200 W Longitud de cable Carga 100 m como máx. Profundidad de instalación 24 mm Montaje en caja de mecanismo según DIN 49073 Temperatura ambiente de 0 °C a +35 °C
Descargas Mecanismo de regulación giratorio LED Basic RC Manual de instrucciones.
Ref. 2457 00
PDF, 387.74 KB
System 3000 LED rotary dimming insert Basic RC EC Declaration of conformity
Ref. 2457 00
PDF, 163.72 KB
Otras ilustraciones en la base de datos de medios En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.
Ir a la base de datos de medios