Module variateur rotatif à LED System 3000 Basic RC
2457 00
47,50
4010337131458
1/5
02
Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26 Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.
Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26 Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.
Accessoires Accessoires en option Interrupteur à bascule / Bouton-poussoir à bascule
Caractéristiques Caractéristiques L’appareil fonctionne selon le principe de la coupure de phase descendante. Allumage progressif pour préserver les lampes. Interrupteur à pression/va-et-vient pour circuits va-et-vient et en croix. Luminosité minimale réglable. Luminosité maximale réglable. Protection électronique contre les courts-circuits et les surcharges. Protection électronique contre les températures excessives. Aucun conducteur neutre requis. Caractéristiques techniques Tension nominale 230 V CA, 50/60 Hz En attente aucun Puissance de raccordement à 35 °C Lampes LED HT (coupure de phase capacitive) Typ. 3 jusqu’à 200 W Lampes à incandescence 3 à 200 W Halogène HT 3 à 200 W Transformateur électronique avec LED BT (coupure de phase capacitive) Typ. 3 jusqu’à 200 W Longueur de câble Charge max. 100 m Profondeur de montage 24 mm Montage dans un boîtier selon DIN 49073 Température ambiante 0 °C à +35 °C
Téléchargements Module variateur rotatif à LED Basic RC Mode d'emploi.
Réf. 2457 00
PDF, 386.96 KB
System 3000 LED rotary dimming insert Basic RC EC Declaration of conformity
Réf. 2457 00
PDF, 163.72 KB
Autres illustrations dans la base de données de médias Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.
Accéder à la base de données de médias