System 3000 LED-Drehdimmeinsatz Basic RC
2457 00
47,50
4010337131458
1/5
02
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Zubehör Optionales Zubehör Wippschalter / Wipptaster
Merkmale Merkmale Gerät arbeitet nach dem Phasenabschnittprinzip. Einschalten durch lampenschonenden Softstart. Druck-/Wechselschalter zur Einbindung in Wechsel- und Kreuzschaltungen. Einstellbare Minimal-Helligkeit. Einstellbare Maximal-Helligkeit. Elektronischer Kurz- und Überlastschutz. Elektronischer Übertemperaturschutz. Kein Neutralleiter erforderlich. Technische Daten Nennspannung AC 230 V, 50/60 Hz Stand-by keine Anschlussleistung bei 35 °C HV-LED-Lampen (Phasenabschnitt) typ. 3 bis 200 W Glühlampen 3 bis 200 W HV-Halogen 3 bis 200 W elektronischer Trafo mit NV-LED (Phasenabschnitt) typ. 3 bis 200 W Leitungslänge Last max. 100 m Einbautiefe 24 mm Montage in Gerätedose nach DIN 49073 Umgebungstemperatur 0 °C bis +35 °C
Hinweise Befestigungskrallen können optional nachgerüstet werden (siehe Zubehör).
Downloads LED-Drehdimmeinsatz Basic RC Gebrauchsanleitung.
Art.-Nr. 2457 00
PDF, 385.41 KB
System 3000 LED-Drehdimmeinsatz Basic RC EU Konformitätserklärungen
Art.-Nr. 2457 00
PDF, 163.72 KB
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.
Zur Mediadatenbank