Obrotowy ściemniacz podtynkowy LED System 3000 Basic RC System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.
System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.
Akcesoria Opcjonalne akcesoria Łącznik kołyskowy / Przyciski kołyskowye
Cechy Cechy Urządzenie pracuje na zasadzie odcinania fazy. Włączanie z łagodnym rozruchem chroniącym źródła światła. Przycisk/łącznik schodowy do włączania w obwodach schodowych i krzyżowych. Regulowana jasność minimalna. Regulowana jasność maksymalna. Elektroniczne zabezpieczenie przeciwzwarciowe i przeciążeniowe. Elektroniczna ochrona przed przegrzaniem. Nie jest wymagany przewód neutralny. Dane techniczne Napięcie znamionowe AC 230 V, 50/60 Hz Tryb czuwania brak Moc przyłączeniowa przy 35°C Wys. nap. lampy LED (odcinanie fazy) zazw. 3 do 200 W Żarówki 3 do 200 W Lampy halogenowe 230 V 3 do 200 W Transformator elektroniczny z niskonapięciowym oświetleniem LED (odcinanie fazy) zazw. 3 do 200 W Długość przewodu Obciążenie maks. 100 m Głębokość montażu 24 mm Montaż w puszce instalacyjnej wg DIN 49073 Temperatura otoczenia od 0°C do +35°C
Pliki do pobrania Obrotowy ściemniacz podtynkowy LED Basic RC Instrukcja obsługi.
Nr artykułu 2457 00
PDF, 389.75 KB
System 3000 LED rotary dimming insert Basic RC EC Declaration of conformity
Nr artykułu 2457 00
PDF, 163.72 KB
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.
Do bazy danych multimedialnych