0

Mecanismo de regulación giratorio DALI empotrable con fuente de alimentación integrada

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
2027 00
4010337129608
1

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

EAN 4010337129608
Ref. 2027 00Unidad de embalaje 1
Sistema de precios

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Accesorios necesarios

Accesorios opcionales

Características

  • Ajuste de la luminosidad de las luminarias con interfaz DALI.
  • Ajuste de la temperatura cromática de las luces con DALI Device Type 8 para Tunable White según IEC 62386-209.
  • Dispositivo auxiliar giratorio (Input Device) para controles DALI-2 de orden superior.

Características del producto sin programación

  • Mecanismo de regulación giratorio DALI empotrable con fuente de alimentación integrada para hasta 26 dispositivos DALI.
  • Conexión paralela de hasta 4 mecanismos de regulación giratorios DALI empotrables con fuente de alimentación integrada con la posibilidad de alimentar hasta 104 dispositivos DALI.
  • Capacidad multimaestro.
  • LED para la localización de dispositivos.
  • Fuente de alimentación DALI a prueba de cortocircuitos.
  • Memorización de la luminosidad básica y de una luminosidad de conexión.
  • Memorización de los valores límite de temperatura cromática.

Características del producto mediante programación a través de comandos de control DALI-2

  • Adecuado como dispositivo auxiliar giratorio (Input Device) para la conexión a controles centrales DALI-2.
  • Compatible con cuatro instancias DALI-2 para la adaptación al control central.
  • Se puede utilizar para controlar un grupo DALI-2.
  • Puede activarse el envío cíclico de los comandos de control a los dispositivos DALI. La función de los dispositivos depende de la configuración

Datos técnicos

Tensión nominal230V CA, 50/60Hz
Consumo de potenciaMáx. 2 W
Tensión nominal DALIDC 16 V (típica)
Corriente de bus garantizada52 mA
Corriente de bus admitidamáx. 250 mA
Corriente de cortocircuitomáx. 61 mA
Número de dispositivos DALImáx. 26
Número de mecanismos de regulación giratorios DALI empotrables y conectables en paralelo con fuente de alimentación integradamáx. 4
Ajuste de la temperatura cromática2000 a 10000 K
Temperatura ambientede -5 °C a +45 °C
Hoja de datos


Texto descriptivo


Mecanismo de regulación giratorio DALI empotrable, Mecanismo de regulación giratorio DALI empotrable con fuente de alimentación integrada
Instrucciones de uso

Manual de instrucciones.

Ref. 2026 00 2027 00

PDF, 1.92 MB

Descarga
PSTI Statement of Compliance
Declaración de cumplimiento PSTI

PDF, 280.08 KB

Descarga
Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios