Obrotowy ściemniacz podtynkowy DALI PT ze zintegrowanym zasilaczem System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.
System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.
Cechy Cechy Regulacja jasności opraw oświetleniowych za pomocą interfejsu DALI. Regulacja temperatury barwowej lamp DALI Device Type 8 z Tunable White wg IEC 62386-209. Wtórnik obrotowy (Input Device) do nadrzędnych sterowników DALI-2. Cechy produktu bez programowania Obrotowy ściemniacz podtynkowy ze zintegrowanym zasilaczem do maksymalnie 26 urządzeń DALI. Równoległe połączenie maks. 4 obrotowych ściemniaczy podtynkowych DALI ze zintegrowanym zasilaczem, z możliwością zasilania maks. 104 urządzeń DALI. LED do lokalizacji urządzeń. Zasilacz DALI odporny na zwarcie. Zapisywanie jasności podstawowej i jasności włączania. Zapisywanie wartości granicznych temperatury barwowej. Cechy produktu poprzez programowanie za pomocą poleceń sterujących DALI-2 Odpowiedni jako wtórnik obrotowy (Input Device) do podłączenia do centralnych sterowników DALI-2. Obsługuje cztery instancje DALI-2 w celu dostosowania do centralnego sterowania. Może być używany do sterowania grupą DALI-2. Można aktywować cykliczne wysyłanie poleceń sterujących do urządzeń DALI. Funkcja urządzenia zależy od konfiguracji Dane techniczne Napięcie znamionowe AC 230 V, 50/60 Hz Pobór mocy maks. 2 W Napięcie znamionowe DALI DC 16 V (typ.) Gwarantowany prąd magistrali 52 mA Dopuszczalny prąd magistrali maks. 250 mA Prąd zwarciowy maks. 61 mA Liczba urządzeń DALI maks. 26 Liczba obrotowych ściemniaczy podtynkowych DALI ze zintegrowanym zasilaczem, które można połączyć równolegle maks. 4 Regulacja temperatury barwowej 2000 do 10000 K Temperatura otoczenia od -5 °C do +45 °C
Pliki do pobrania DALI flush-mounted rotary dimming insert, DALI flush-mounted rotary dimming insert with integrated power supply unit EC Declaration of conformity
Nr artykułu 2026 00
2027 00
PDF, 215.74 KB
DALI flush-mounted rotary dimming insert, DALI flush-mounted rotary dimming insert with integrated power supply unit Operating instructions.
Nr artykułu 2026 00
2027 00
PDF, 1.92 MB
DALI flush-mounted rotary dimming insert, DALI flush-mounted rotary dimming insert with integrated power supply unit PSTI Statement of Compliance
Nr artykułu 2026 00
2027 00
PDF, 280.08 KB
Gira DALI Drehdimmeinsatz. Produktinformation
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.
Do bazy danych multimedialnych