0

DALI Drehdimmeinsatz Unterputz mit integriertem Netzteil

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
2027 00
171,27
4010337129608
1
02

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

EAN 4010337129608
Art.-Nr. 2027 00VE 1
171,27 EURPS 02

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Notwendiges Zubehör

Optionales Zubehör

Merkmale

  • Helligkeitseinstellung für Leuchten mit DALI Schnittstelle.
  • Einstellung der Farbtemperatur für Leuchten mit DALI Device Type 8 für Tunable White gemäß IEC 62386-209.
  • Drehbedienstelle (Input device) für übergeordnete DALI-2 Steuerungen.

Produkteigenschaften ohne Programmierung

  • DALI Drehdimmeinsatz Unterputz mit integriertem Netzteil für bis zu 26 DALI Teilnehmer.
  • Parallelschalten von bis zu 4 DALI Drehdimmeinsätze Unterputz mit integriertem Netzteil, mit der Möglichkeit bis zu 104 DALI Teilnehmer zu versorgen.
  • Multimasterfähig.
  • LED zur Gerätelokalisierung.
  • DALI Netzteil kurzschlussfest.
  • Speichern der Grundhelligkeit und einer Einschalthelligkeit.
  • Speichern von Farbtemperatur-Grenzwerten.

Produkteigenschaften durch Programmierung über DALI-2 Steuerbefehle

  • Geeignet als Drehbedienstelle (Input device) zur Anbindung an zentrale DALI-2 Steuerungen.
  • Unterstützt vier DALI-2 Instanzen zur Anpassung an zentrale Steuerung.
  • Kann zur Steuerung einer DALI-2 Gruppe genutzt werden.
  • Zyklisches Senden der Steuerbefehle an DALI Betriebsgeräte aktivierbar. Die Gerätefunktion ist konfigurationsabhängig

Technische Daten

NennspannungAC 230 V, 50/60 Hz
Leistungsaufnahmemax. 2 W
Nennspannung DALIDC 16 V (typ.)
Garantierter Busstrom52 mA
Zulässiger Busstrommax. 250 mA
Kurzschlussstrommax. 61 mA
Anzahl DALI Teilnehmermax. 26
Anzahl parallelschaltbarer DALI Drehdimmeinsätze Unterputz mit integriertem Netzteilmax. 4
Farbtemperatureinstellung2000 bis 10000 K
Umgebungstemperatur-5 °C bis +45 °C
Datenblatt


Ausschreibungstexte


DALI Drehdimmeinsatz Unterputz, DALI Drehdimmeinsatz Unterputz mit integriertem Netzteil
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Art.-Nr. 2026 00 2027 00

PDF, 1.92 MB

Download
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank