DALI vriddimmerinsats infälld med integrerad nätdel
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Egenskaper
Ljusstyrkeinställning för lampor med DALI gränssnitt. Inställning av färgtemperatur för lampor med DALI Device Type 8 för Tunable White enligt IEC 62386-209. Vridmanöverdon (Input device) för överordnade DALI-2 styrningar.
Produktegenskaper utan programmering
DALI infälld vriddimmerinsats med integrerad nätdel för upp till 26 DALI deltagare. Parallellkoppling av upp till 4 DALI infällda vriddimmerinsatser med integrerad nätdel för försörjning av upp till 104 DALI deltagare. LED för enhetslokalisering. Kortslutningssäker DALI nätdel. Spara grundljusstyrkan och en tändljusstyrka. Spara gränsvärden för färgtemperatur.
Produktegenskaper genom programmering via DALI-2 styrkommandon
Lämpar sig som vridmanöverdon (Input device) för anslutning till centrala DALI-2 styrningar. Stöd för fyra DALI-2 instanser för anpassning till central styrning. Kan användas för att styra en DALI-2 grupp. Cyklisk sändning av styrkommandon till DALI driftenheter kan aktiveras. Enhetens funktion beror på konfigurationen
Tekniska data
| Märkspänning | AC 230V, 50/60Hz |
| Effektförbrukning | max. 2 W |
| Märkspänning DALI | DC 16 V (typ.) |
| Garanterad busström | 52 mA |
| Tillåten busström | max. 250 mA |
| Kortslutningsström | max. 61 mA |
| Antal DALI deltagare | max. 26 |
| Antal DALI infällda vriddimmerinsatser med integrerad nätdel som kan parallellkopplas | max. 4 |
| Färgtemperaturinställning | 2000 till 10000 K |
| Omgivningstemperatur | -5 °C till +45 °C |
Fler bilder i mediedatabasenMediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.
Till mediedatabasen