0

Modulo dimmer rotativo DALI da incasso con alimentatore integrato

Specifica
Cod. art.
EUR/pezzo
senza IVA:
Ambiente
Quantità/numero
EAN
Conf.
PS
2027 00
171,27
4010337129608
1
02

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Italia 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

EAN 4010337129608
Cod. art. 2027 00Conf. 1
171,27 EURPS 02

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Italia 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori necessari

Accessori opzionali

Caratteristiche

  • Regolazione luce per lampade con interfaccia DALI.
  • Regolazione della temperatura del colore per luci con DALI Device Type 8 per Tunable White secondo IEC 62386-209.
  • Punto di comando rotativo (Input device) per comandi DALI-2 sovraordinati.

Caratteristiche del prodotto senza programmazione

  • Modulo dimmer rotativo da incasso DALI con alimentatore integrato per max 26 utenze DALI.
  • Collegamento in parallelo di max 4 moduli dimmer rotativi da incasso DALI con alimentatore integrato che consente di alimentare max 104 utenze DALI.
  • Compatibile con diversi master.
  • LED per la localizzazione degli apparecchi.
  • Alimentatore DALI a prova di cortocircuito.
  • Memorizzazione della luminosità di base e di una luminosità all'accensione.
  • Memorizzazione dei valori limite della temperatura del colore.

Caratteristiche del prodotto tramite programmazione mediante comandi DALI-2

  • Adatto come punto di comando rotativo (Input device) per la connessione a comandi centrali DALI-2.
  • Supporta quattro istanze DALI-2 per l’adattamento al sistema di comando centrale.
  • Può essere utilizzato per il comando di un gruppo DALI-2.
  • Invio ciclico attivabile dei comandi alle unità di alimentazione DALI. La funzione dell’apparecchio dipende dalla configurazione

Dati tecnici

Tensione nominale230 V AC, 50/60 Hz
Potenza assorbitaMax. 2 W
Tensione nominale DALI16 V DC (tip.)
Corrente del bus garantita52 mA
Corrente del bus consentitamax 250 mA
Corrente di cortocircuitomax 61 mA
Numero di utenze DALImax 26
Numero di moduli dimmer rotativi da incasso DALI azionabili in parallelo con alimentatore integratomax 4
Regolazione della temperatura del colore2000 - 10000 K
Temperatura ambienteda -5 °C a +45 °C
Scheda dati


Testo di richiesta preventivo


PSTI Statement of Compliance
PSTI Statement of Compliance

PDF, 280.08 KB

Download
Altre immagini nella banca dati multimediale

Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.

Vai alla banca dati multimediale