0

Mecanismo de regulación giratorio DALI empotrable

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
2026 00
4010337129592
1

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

EAN 4010337129592
Ref. 2026 00Unidad de embalaje 1
Sistema de precios

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Accesorios necesarios

Accesorios opcionales

Características

  • Ajuste de la luminosidad de las luminarias con interfaz DALI.
  • Ajuste de la temperatura cromática de las luces con DALI Device Type 8 para Tunable White según IEC 62386-209.
  • Dispositivo auxiliar giratorio (Input Device) para controles DALI-2 de orden superior.

Características del producto sin programación

  • El controlador de aplicaciones DALI-2 sin alimentación eléctrica de bus requiere una alimentación eléctrica DALI externa conforme a IEC 62386-101.
  • Capacidad multimaestro.
  • LED para la localización de dispositivos.
  • Memorización de la luminosidad básica y de una luminosidad de conexión.
  • Memorización de los valores límite de temperatura cromática.

Características del producto mediante programación a través de comandos de control DALI-2

  • Adecuado como dispositivo auxiliar giratorio (Input Device) para la conexión a controles centrales DALI-2.
  • Compatible con cuatro instancias DALI-2 para la adaptación al control central.
  • Se puede utilizar para controlar un grupo DALI-2.
  • Puede activarse el envío cíclico de los comandos de control a los dispositivos DALI. La función de los dispositivos depende de la configuración

Datos técnicos

Tensión nominal DALIDC 16 V (típica)
Consumo de corrientemáx. 4 mA
Ajuste de la temperatura cromática2000 a 10000 K
Temperatura ambientede -5 °C a +45 °C
Hoja de datos


Texto descriptivo


Mecanismo de regulación giratorio DALI empotrable, Mecanismo de regulación giratorio DALI empotrable con fuente de alimentación integrada
Instrucciones de uso

Manual de instrucciones.

Ref. 2026 00 2027 00

PDF, 1.92 MB

Descarga
Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios