DALI Drehdimmeinsatz Unterputz
2026 00
73,70
4010337129592
1
02
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Merkmale Merkmale Helligkeitseinstellung für Leuchten mit DALI Schnittstelle. Einstellung der Farbtemperatur für Leuchten mit DALI Device Type 8 für Tunable White gemäß IEC 62386-209. Drehbedienstelle (Input device) für übergeordnete DALI-2 Steuerungen. Produkteigenschaften ohne Programmierung DALI-2 Application Controller ohne Busspannungsversorgung benötigt eine externe DALI Spannungsversorgung nach IEC 62386-101. LED zur Gerätelokalisierung. Speichern der Grundhelligkeit und einer Einschalthelligkeit. Speichern von Farbtemperatur-Grenzwerten. Produkteigenschaften durch Programmierung über DALI-2 Steuerbefehle Geeignet als Drehbedienstelle (Input device) zur Anbindung an zentrale DALI-2 Steuerungen. Unterstützt vier DALI-2 Instanzen zur Anpassung an zentrale Steuerung. Kann zur Steuerung einer DALI-2 Gruppe genutzt werden. Zyklisches Senden der Steuerbefehle an DALI Betriebsgeräte aktivierbar. Die Gerätefunktion ist konfigurationsabhängig Technische Daten Nennspannung DALI DC 16 V (typ.) Stromaufnahme max. 4 mA Farbtemperatureinstellung 2000 bis 10000 K Umgebungstemperatur -5 °C bis +45 °C
Downloads DALI Drehdimmeinsatz Unterputz, DALI Drehdimmeinsatz Unterputz mit integriertem Netzteil EU Konformitätserklärungen
Art.-Nr. 2026 00
2027 00
PDF, 215.74 KB
DALI Drehdimmeinsatz Unterputz, DALI Drehdimmeinsatz Unterputz mit integriertem Netzteil Gebrauchsanleitung.
Art.-Nr. 2026 00
2027 00
PDF, 1.92 MB
DALI flush-mounted rotary dimming insert, DALI flush-mounted rotary dimming insert with integrated power supply unit PSTI Statement of Compliance
Art.-Nr. 2026 00
2027 00
PDF, 280.08 KB
Gira DALI Drehdimmeinsatz. Produktinformation
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.
Zur Mediadatenbank