Obrotowy ściemniacz podtynkowy DALI PT System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.
System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.
Cechy Cechy Regulacja jasności opraw oświetleniowych za pomocą interfejsu DALI. Regulacja temperatury barwowej lamp DALI Device Type 8 z Tunable White wg IEC 62386-209. Wtórnik obrotowy (Input Device) do nadrzędnych sterowników DALI-2. Cechy produktu bez programowania Sterownik aplikacji DALI-2 bez zasilania magistrali wymaga zewnętrznego zasilacza DALI zgodnego z IEC 62386-101. LED do lokalizacji urządzeń. Zapisywanie jasności podstawowej i jasności włączania. Zapisywanie wartości granicznych temperatury barwowej. Cechy produktu poprzez programowanie za pomocą poleceń sterujących DALI-2 Odpowiedni jako wtórnik obrotowy (Input Device) do podłączenia do centralnych sterowników DALI-2. Obsługuje cztery instancje DALI-2 w celu dostosowania do centralnego sterowania. Może być używany do sterowania grupą DALI-2. Można aktywować cykliczne wysyłanie poleceń sterujących do urządzeń DALI. Funkcja urządzenia zależy od konfiguracji Dane techniczne Napięcie znamionowe DALI DC 16 V (typ.) Pobór prądu maks. 4 mA Regulacja temperatury barwowej 2000 do 10000 K Temperatura otoczenia od -5 °C do +45 °C
Pliki do pobrania DALI flush-mounted rotary dimming insert, DALI flush-mounted rotary dimming insert with integrated power supply unit EC Declaration of conformity
Nr artykułu 2026 00
2027 00
PDF, 215.74 KB
DALI flush-mounted rotary dimming insert, DALI flush-mounted rotary dimming insert with integrated power supply unit Operating instructions.
Nr artykułu 2026 00
2027 00
PDF, 1.92 MB
DALI flush-mounted rotary dimming insert, DALI flush-mounted rotary dimming insert with integrated power supply unit PSTI Statement of Compliance
Nr artykułu 2026 00
2027 00
PDF, 280.08 KB
Gira DALI Drehdimmeinsatz. Produktinformation
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.
Do bazy danych multimedialnych