0

DALI vriddimmerinsats infälld

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
2026 00
4010337129592
1

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

EAN 4010337129592
Art.nr 2026 00VE 1
PS

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Nödvändigt tillbehör

Alternativa tillbehör

Egenskaper

  • Ljusstyrkeinställning för lampor med DALI gränssnitt.
  • Inställning av färgtemperatur för lampor med DALI Device Type 8 för Tunable White enligt IEC 62386-209.
  • Vridmanöverdon (Input device) för överordnade DALI-2 styrningar.

Produktegenskaper utan programmering

  • DALI-2 applikationskontroll utan busspänningsförsörjning behöver en extern DALI spänningsförsörjning enligt IEC 62386-101.
  • Multimasterkompatibel.
  • LED för enhetslokalisering.
  • Spara grundljusstyrkan och en tändljusstyrka.
  • Spara gränsvärden för färgtemperatur.

Produktegenskaper genom programmering via DALI-2 styrkommandon

  • Lämpar sig som vridmanöverdon (Input device) för anslutning till centrala DALI-2 styrningar.
  • Stöd för fyra DALI-2 instanser för anpassning till central styrning.
  • Kan användas för att styra en DALI-2 grupp.
  • Cyklisk sändning av styrkommandon till DALI driftenheter kan aktiveras. Enhetens funktion beror på konfigurationen

Tekniska data

Märkspänning DALIDC 16 V (typ.)
Strömförbrukningmax. 4 mA
Färgtemperaturinställning2000 till 10000 K
Omgivningstemperatur-5 °C till +45 °C
Datablad


Anbudsunderlag


Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen