DALI dreiedimmeinnsats innfellt
Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.
Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.
Egenskaper
Innstilling av lysstyrke for lamper med DALI grensesnitt. Justering av fargetemperaturen til lys med DALI Device Type 8 til Tunable White ifølge IEC 62386-209. Dreiebetjeningssted (Input Device) for overordnede DALI-2 styringer.
Produktegenskaper uten programmering
DALI-2 Application Controller uten buss-spenningsforsyning trenger en ekstern DALI spenningsforsyning iht. IEC 62386-101. LED for apparatlokalisering. Lagring av grunnleggende lysstyrke og innkoblingslysstyrke. Lagring av fargetemperatur-grenseverdier.
Produktegenskaper gjennom programmering via DALI-2 styrekommandoer
Egnet som dreiebetjeningssted (Input Device) for tilkobling til sentrale DALI-2 styringer. Støtter fire DALI-2 instanser for tilpassing til sentral styring. Kan brukes til styring av en DALI-2 gruppe. Syklisk sending av styrekommandoer kan aktiveres på DALI driftsenheter. Apparatfunksjon er konfigurasjonsavhengig
Tekniske spesifikasjoner
| Nominell spenning DALI | DC 16 V (vanl.) |
| Strømforbruk | maks. 4 mA |
| Fargetemperaturinnstilling | 2000 til 10000 K |
| Omgivelsestemperatur | -5 °C til +45 °C |
DALI dreiedimmeinnsats infellt, DALI dreiedimmeinnsats infellt med integrert strømforsyning
Bruksanvisninger
Bruksanvisning.
Art.nr. 2026 00
2027 00
PDF, 1.92 MB
DALI flush-mounted rotary dimming insert, DALI flush-mounted rotary dimming insert with integrated power supply unit
Bruksanvisninger
Operating instructions.
Art.nr. 2026 00
2027 00
PDF, 1.92 MB
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasenI mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.
Til mediadatabase